AS-PS20
080G6037
Funcție: Kit conectori, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 36
080G6037
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 36 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Connector |
| Denumire tip | AS-PS20 Connector Kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Domeniu de aplicare | Programmable controller |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție | Kit conectori |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | AS-PS20 Connector kit I/36 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de afișaj | Without Display |
| Tip produs | AS-PS20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8 Gram |
| Greutate netă | 7 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |