Danfoss logo
080G6019_as-ps20

Sursă de alimentare, AS-PS20

080G6019

Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareLISTAT C UL USCEEAC
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Ceas în timp realnu
Clasa carcaseiIP20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]26.0 W
Denumire produsSursă de alimentare
Denumire produs dosar SCIPALSMART SCIP-1
Denumire tipAS-PS20 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareProgrammable controller
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
FuncțiePOWER SUPPLY
Grupă de produseControlere programabile
Kit conector inclusDa
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G6037
Nr. dosar SCIPa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Sonerienu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]60.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]24.00 V
Tip de afișajWithout Display
Tip produsAS-PS20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.238 Kilogram
Greutate netă0.159 Kilogram
Volume1.152 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm