Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

Modul I/O, AS-XP05+

080G6012

Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareRecunoscut ULCEEACRCMUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Ceas în timp realnu
Clasa carcaseiIP20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]5.0 W
Control of Stepper driver [pc]1 buc
Denumire produsModul I/O
Denumire produs dosar SCIPALSMART SCIP-2
Denumire tipAS-XP05+ S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareProgrammable controller
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieI/O module
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]2 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]5 buc
Intrări analogice (AI) [pc]10 buc
Intrări digitale (DI) [pc]10 buc
Kit conector inclusDa
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G6035
Nr. dosar SCIPf6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
Product lineElectronic Controllers and Services
Rezervă baterie [V] CC [Max]42 V
Rezervă baterie [V] CC [Min]18 V
Servisabilnu
Sonerienu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de afișajWithout Display
Tip produsAS-XP05+

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.28 Kilogram
Greutate netă0.17 Kilogram
Volume1.152 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm