Panou de control, AS-UI04
080G6044
Metodă de montare: Perete, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080G6044
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | LISTAT C UL USCEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Ceas în timp real | nu |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Clasa carcasei | IP20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(a)-II7(c)-V |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum electric [W] | 10.0 W |
| Denumire produs | Panou de control |
| Denumire produs dosar SCIP | Alsmart Codes |
| Denumire tip | AS-UI04 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Programmable controller |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | User Interface |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Informații suplimentare | NTC sensor |
| Kit conector inclus | Da |
| Material Description | AS-UI04 Wall Mounted SinglePack |
| Metodă de montare | Perete |
| Nr. cod kit conector | 080G6051 |
| Nr. dosar SCIP | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Sonerie | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Tip de afișaj | TFT 480x272 color |
| Tip de comunicare | CAN-FD |
| Tip produs | AS-UI04 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.368 Kilogram |
| Greutate netă | 0.368 Kilogram |
| Volume | 2.412 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |