Danfoss logo
AS-CX06 Mid+ SSR

Controler program., 6 relee

080G6039

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: 2xRS485, Intrări digitale (DI) [pc]: 12, Intrări analogice (AI) [pc]: 10, Ieșiri digitale (DO) [pc]: 6, Ieșiri analogice (AO) [pc]: 3, Formatul ambalajului: Pachet industrial

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareRecunoscut ULCEEACRCMUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj27 buc
Ceas în timp realDa
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Clasa carcaseiIP20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]30.0 W
Control of Stepper driver [pc]1 buc
Denumire produsControler program., 6 relee
Denumire tipAS-CX06 Mid+ SSR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareProgrammable controller
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]3 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]6 buc
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Informații suplimentareSolid State Relay 1pc
Intrări analogice (AI) [pc]10 buc
Intrări digitale (DI) [pc]12 buc
Kit conector inclusnu
Material DescriptionAS-CX06 Mid+ SSR Ipack
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G6030
Nr. dosar SCIPf548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G6038
Rezervă baterie [V] CC [Max]42 V
Rezervă baterie [V] CC [Min]18 V
Servisabilnu
Sonerienu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]60.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]24.00 V
Tip de afișajWithout Display
Tip de comunicare2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Tip produsAS-CX06

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.3 Kilogram
Greutate netă0.36 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162849002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm