Danfoss logo
AS-CX06 Mid+ SSR

Controler program., 6 relee

080G6038

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: 2xRS485, Intrări digitale (DI) [pc]: 12, Intrări analogice (AI) [pc]: 10, Ieșiri digitale (DO) [pc]: 6, Ieșiri analogice (AO) [pc]: 3, Formatul ambalajului: Pachet unic

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareRecunoscut ULCEEACRCMUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Ceas în timp realDa
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Clasa carcaseiIP20
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-VI7(c)-V7(a)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]30.0 W
Control of Stepper driver [pc]1 buc
Denumire produsControler program., 6 relee
Denumire produs dosar SCIPAlsmart AS-CX06
Denumire tipAS-CX06 Mid+ SSR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareProgrammable controller
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]3 buc
Caracteristicile
Valoare
Ieșiri digitale (DO) [pc]6 buc
În domeniul de aplicare WEEENo
Informații suplimentareSolid State Relay 1pc
Intrări analogice (AI) [pc]10 buc
Intrări digitale (DI) [pc]12 buc
Kit conector inclusDa
Material DescriptionAS-CX06 Mid+ SSR SinglePack
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G6030
Nr. dosar SCIPf548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
Product lineElectronic Controllers and Services
Rezervă baterie [V] CC [Max]42 V
Rezervă baterie [V] CC [Min]18 V
Servisabilnu
Sonerienu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]60.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]24.00 V
Tip de afișajWithout Display
Tip de comunicare2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Tip produsAS-CX06

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută415 Gram
Greutate netă359 Gram
Volume1.315 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162848999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm