AS-DIN Side
080G6029
Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080G6029
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Connector |
| Denumire produs dosar SCIP | AS-DIN Side Connector Kit |
| Denumire tip | AS-DIN Side connector kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Programmable controller |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Din rail jumper left+right |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Nr. dosar SCIP | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de afișaj | Without display |
| Tip produs | AS-DIN Side |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.047 Kilogram |
| Greutate netă | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.206 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |