AS-Side
080G6028
Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080G6028
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Connector |
| Denumire tip | AS-Side connector kit 5/pcs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Domeniu de aplicare | Programmable controller |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | SIDE CONNECTOR |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| Material Description | AS-Side Connector |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de afișaj | Without Display |
| Tip produs | AS-Side |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11 Gram |
| Greutate netă | 9 Gram |
| Volume | 0.015 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |