Danfoss logo
assembly_as-CX06_pro-cover-view2

Capac, Kit capac AS-UI

080G6018

Funcție: Capac cu prindere rapidă, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj2 buc
Ceas în timp realnu
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP20
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCapac
Denumire tipAS-UI Cover kit 2/pcs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Domeniu de aplicareProgrammable controller
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCapac cu prindere rapidă
Grupă de produseControlere programabile
Material DescriptionAS-UI Cover Kit 2/pcs
Metodă de montareSnap-on
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Sonerienu
Tip de afișajWithout Display
Tip produsKit capac AS-UI

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.056 Kilogram
Greutate netă0.035 Kilogram
Volume0.206 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162703410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm