Controler program., 6 relee
080G6002
Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: 2xRS485, Intrări digitale (DI) [pc]: 12, Intrări analogice (AI) [pc]: 10, Ieșiri digitale (DO) [pc]: 6, Ieșiri analogice (AO) [pc]: 3, Formatul ambalajului: Pachet unic
080G6002
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | Recunoscut ULCEEACRCMUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Ceas în timp real | Da |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Clasa carcasei | IP20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum electric [W] | 30.0 W |
| Denumire produs | Controler program., 6 relee |
| Denumire produs dosar SCIP | ALSMART SCIP-1 |
| Denumire tip | AS-CX06 Pro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Programmable controller |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Controler programabil |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Ieșiri analogice (AO) [pc] | 3 buc |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 6 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 10 buc |
| Intrări digitale (DI) [pc] | 12 buc |
| Kit conector inclus | Da |
| Material Description | AS-CX06 Pro SinglePack |
| Metodă de montare | Şină DIN |
| Nr. cod kit conector | 080G6031 |
| Nr. dosar SCIP | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Sonerie | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 60.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 24.00 V |
| Tip de afișaj | Without Display |
| Tip de comunicare | 2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Tip produs | AS-CX06 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.443 Kilogram |
| Greutate netă | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.315 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |