Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Tensiune alimentare [V] CA: 21 - 265, Tip de comunicare: USB; CANBUS; ETHER, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareRecunoscut ULCEUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Ceas în timp realDa
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]15.0 W
Denumire produsLiquid level controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectronic controllers
Ieșiri analogice (AO) [pc]6 buc
Caracteristicile
Valoare
Ieșiri digitale (DO) [pc]15 buc
Intrări analogice (AI) [pc]10 buc
Intrări digitale (DI) [pc]22 buc
Kit conector inclusDa
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Metodă de montareŞină DIN
Nr. dosar SCIP0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Product lineIndustrial Refrigeration
Servisabilnu
Sonerienu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]265 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]21 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]230.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]40.00 V
Tip de comunicare1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Tip produsEKE 3470P

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.039 Kilogram
Greutate netă0.655 Kilogram
Volume4.426 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk