Modul I/O, AK-XM 103A
080Z0032
Funcție: Intrări şi ieşiri analogice, Tip controler: Modul extensie, Intrări analogice (AI) [pc]: 4, Ieșiri analogice (AO) [pc]: 4, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16
080Z0032
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Afișare frontală | nu |
| Agent frigorific | R744 |
| Aprobare | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | treceiver=32 ºF |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Modul I/O |
| Denumire produs dosar SCIP | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Domeniu de aplicare | Intrări şi ieşiri suplimentare |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Intrări şi ieşiri analogice |
| Grupă de produse | Module I/O și de comunicare |
| Ieșiri analogice (AO) [pc] | 4 buc |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Intrări analogice (AI) [pc] | 4 buc |
| Material Description | AK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO |
| Nr. dosar SCIP | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Putere consumată [VA] | 1.5 VA |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Tip controler | Modul extensie |
| Tip produs | AK-XM 103A |
| Utilizat pentru produs | T 2TE 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.362 Kilogram |
| Greutate netă | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.514 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423279852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |