Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

Modul I/O, AK-XM 204A

080Z0011

Funcție: Ieşiri digitale, Tip de comunicare: AK2 LOCAL BUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișare frontalănu
AprobareC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsModul I/O
Denumire produs dosar SCIPAK-XM Control Comm Module-1
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareIntrări şi ieşiri suplimentare
Caracteristicile
Valoare
EchipamentBlocuri euro
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieIeşiri digitale
Grupă de produseModule I/O și de comunicare
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionAK-XM 204A, Control,8DO, Euro conn.
Nr. dosar SCIP7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]3.7 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tip controlerModul extensie
Tip de comunicareAK2 LOCAL BUS
Tip produsAK-XM 204A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.618 Kilogram
Greutate netă0.49 Kilogram
Volume3.321 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428089319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm