Modul de comunicare, AK-CM 102
080Z0064
Funcție: Contr. pachet la extensie IO, Tip de comunicare: RJ 45 la controler, Domeniu de aplicare: Intrări şi ieşiri suplimentare
080Z0064
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Afișare frontală | nu |
| Aprobare | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Modul de comunicare |
| Denumire produs dosar SCIP | AK-CM Control Comm Module-2 |
| Departament | 25 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Intrări şi ieşiri suplimentare |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Contr. pachet la extensie IO |
| Grupă de produse | Module I/O și de comunicare |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | AK-CM 102, Control, Comm. Module |
| Nr. dosar SCIP | 4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Tip controler | Modul de comunicare |
| Tip de comunicare | RJ 45 la controler |
| Tip produs | AK-CM 102 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.39 Kilogram |
| Greutate netă | 0.173 Kilogram |
| Volume | 2.491 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428447348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |