Danfoss logo
080Z0063 AK-CM 101C vertical

Modul de comunicare, AK-CM 101C

080Z0063

Funcție: LON RS485, Tip de comunicare: RS485, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsModul de comunicare
Denumire produs dosar SCIPAK-CM Control Comm Module-2
Departament25
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareIntrări şi ieşiri suplimentare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieLON RS485
Grupă de produseModule I/O și de comunicare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionAK-CM 101C, Control, Comm.Module, RS485
Nr. dosar SCIP4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tip controlerModul de comunicare
Tip de comunicareRS485
Tip produsAK-CM 101C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută280 Gram
Greutate netă157 Gram
Volume2.485 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423288175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm