Controler viteză ventilator, XGE-6M
061H3260
Setare din fabrică [bar]: 28, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 7, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 22, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 39, Denumire tip: XGE-6M
061H3260
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Agent frigorific | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Bandă P max. [bar] | 7.0 bar |
| Bandă P max. [psi] | 101.0 psi |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Carcasă | ÎNCHIS |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Controler viteză ventilator |
| Denumire tip | XGE-6M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Min. speed |
| Grupă de produse | Regulatoare electronice |
| Ieșire/fază curent max. [A] | 3 A |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 39.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 22.00 bar |
| Interval reglare [MPa] Pe [Max] | 3.90 MPa |
| Interval reglare [MPa] Pe [Min] | 2.20 MPa |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 566.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 319.00 psig |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 6M |
| Note conexiune presiune | cu Schrader |
| Număr de faze | 1 |
| Piese incluse | Plug |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 47.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Setare de viteză min. [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Setare fabrică [psig] | 406.0 psig |
| Str. con. intrare presiune | DIN 8906 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 200 V |
| Tip con. intrare presiune | MANŞON |
| Tip produs | XGE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.272 Kilogram |
| Greutate netă | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.746 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275446 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |