Danfoss logo
Fan speed controller_XGE-EC

Controler viteză ventilator

061H3247

Setare din fabrică [bar]: 28, Bandă P max. [bar]: 7, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 22, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 39

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
AprobareCE
Aprobare CEYes
Bandă P max. [bar]7.0 bar
Bandă P max. [psi]101.0 psi
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
CarcasăÎNCHIS
Clasa carcaseiIP65
Compatible motorsEC fan motors
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsControler viteză ventilator
Denumire tipXGE-6SE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseRegulatoare electronice
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]39.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]22.00 bar
Interval reglare [MPa] Pe [Max]3.90 MPa
Interval reglare [MPa] Pe [Min]2.20 MPa
Interval reglare [psig] Pe [Max]566.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]319.00 psig
Intrare presiune internă/externăFemale
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SE
Note conexiune presiunecu Schrader
Presiune maximă de lucru [bar]47.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic061H3104061H3147
Servisabilnu
Setare fabrică [psig]406.0 psig
Str. con. intrare presiuneDIN 8906
Tensiune de alimentare [V] DC10.00 V
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsXGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.224 Kilogram
Greutate netă0.19 Kilogram
Volume0.735 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428531634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm