Controler viteză ventilator
061H3145
Setare din fabrică [bar]: 8, Bandă P max. [bar]: 4.5, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 8, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 18
061H3145
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Bandă P max. [bar] | 4.5 bar |
| Bandă P max. [psi] | 65.0 psi |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Carcasă | ÎNCHIS |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Comentarii | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Compatible motors | EC fan motors |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Controler viteză ventilator |
| Denumire tip | XGE-2SEI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Regulatoare electronice |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 18.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Interval reglare [MPa] Pe [Max] | 1.80 MPa |
| Interval reglare [MPa] Pe [Min] | 0.80 MPa |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 261.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 2SEI I/60 |
| Note conexiune presiune | cu Schrader |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 47.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 061H3245 |
| Servisabil | nu |
| Setare fabrică [psig] | 116.0 psig |
| Str. con. intrare presiune | DIN 8906 |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 10.00 V |
| Tip con. intrare presiune | MANŞON |
| Tip produs | XGE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.225 Kilogram |
| Greutate netă | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.735 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |