Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Controler viteză ventilator, XGE-4CI

061H3141

Setare din fabrică [bar]: 19, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 6, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 10, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 25, Denumire tip: XGE-4CI

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Agent frigorificR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
AprobareCE
Aprobare CEYes
Bandă P max. [bar]6.0 bar
Bandă P max. [psi]87.0 psi
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
CarcasăÎNCHIS
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatible motorsAC fan motors
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsControler viteză ventilator
Denumire tipXGE-4CI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieCut Off
Grupă de produseRegulatoare electronice
Ieșire/fază curent max. [A]3 A
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]25.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]10.00 bar
Interval reglare [MPa] Pe [Max]2.50 MPa
Interval reglare [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Interval reglare [psig] Pe [Max]363.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]145.00 psig
Intrare presiune internă/externăFemale
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4CI I/60
Note conexiune presiunecu Schrader
Număr de faze1
Presiune maximă de lucru [bar]47.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic061H3140
Servisabilnu
Setare de viteză min. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Setare fabrică [psig]276.0 psig
Str. con. intrare presiuneDIN 8906
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]200 V
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsXGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.211 Kilogram
Greutate netă0.16 Kilogram
Volume0.748 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428275576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm