Danfoss logo
Controler viteză ventilator-product-details

Controler viteză ventilator

061H3076

Setare din fabrică [bar]: 19, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 6, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 10, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
AprobareATEXCECSAEACUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Bandă P max. [bar]6.0 bar
Bandă P max. [psi]87.0 psi
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
CarcasăÎNCHIS
Clasa carcaseiIP65
ComentariiPLUG ORDERED SEPARATELY
Compatible motorsAC fan motors
Denumire produsControler viteză ventilator
Denumire tipXGE-4CCI-7QA910
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieCut Off
Grupă de produseRegulatoare electronice
Ieșire/fază curent max. [A]3 A
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]25.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]10.00 bar
Interval reglare [MPa] Pe [Max]2.50 MPa
Interval reglare [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Interval reglare [psig] Pe [Max]362.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]145.00 psig
Intrare presiune internă/externăFemale
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Note conexiune presiunecu Schrader
Număr de faze1
Presiune maximă de lucru [bar]47.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare de viteză min. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Setare fabrică [psig]276.0 psig
Str. con. intrare presiuneDIN 8906
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]200 V
Text vânzări ATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsXGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.211 Kilogram
Greutate netă0.16 Kilogram
Volume0.748 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424693572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm