Controler viteză ventilator
061H3068
Setare din fabrică [bar]: 15, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 4.5, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 8, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 18
061H3068
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Aprobare | ATEXCECSAEACUL |
| Bandă P max. [bar] | 4.5 bar |
| Bandă P max. [psi] | 65.0 psi |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Carcasă | ÎNCHIS |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Comentarii | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Denumire produs | Controler viteză ventilator |
| Denumire tip | XGE-2CCI-7QA902 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Cut Off |
| Grupă de produse | Regulatoare electronice |
| Ieșire/fază curent max. [A] | 3 A |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 18.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Interval reglare [MPa] Pe [Max] | 1.80 MPa |
| Interval reglare [MPa] Pe [Min] | 0.80 MPa |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 261.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller |
| Note conexiune presiune | cu Schrader |
| Număr de faze | 1 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 47.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Setare de viteză min. [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Setare fabrică [psig] | 218.0 psig |
| Str. con. intrare presiune | DIN 8906 |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 200 V |
| Text vânzări ATEX | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Tip con. intrare presiune | MANŞON |
| Tip produs | XGE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.211 Kilogram |
| Greutate netă | 0.19 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |