Danfoss logo
RGE-N

Controler viteză ventilator, RGE

061H3045

Setare din fabrică [bar]: 19, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 6, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 28, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 8, Denumire tip: RGE-Z1L4-7DS

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
AprobareCE
Aprobare CEYes
Bandă P max. [bar]6.0 bar
Bandă P max. [psi]87.0 psi
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj27 buc
CarcasăÎNCHIS
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP54
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsControler viteză ventilator
Denumire tipRGE-Z1L4-7DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseRegulatoare electronice
Ieșire/fază curent max. [A]2 A
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval reglare [bar] Pe [Max]28.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]8.00 bar
Interval reglare [MPa] Pe [Max]2.80 MPa
Interval reglare [MPa] Pe [Min]0.80 MPa
Interval reglare [psig] Pe [Max]406.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]116.00 psig
Intrare presiune internă/externăFemale
Lungime tub capilar [in]35.4 in
Lungime tub capilar [mm]900 mm
Material DescriptionRGE-Z1L4-5 Condenser Fan Speed Control
Note conexiune presiunecu Schrader
Număr de faze1
Numărul de terminale [buc]2 buc
Presiune maximă de lucru [bar]47.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare de viteză min. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Setare fabrică [psig]276.0 psig
Str. con. intrare presiuneDIN 8906
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]200 V
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsRGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.422 Kilogram
Greutate netă0.36 Kilogram
Volume0.958 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428275712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm