Controler viteză ventilator, RGE
061H3021
Setare din fabrică [bar]: 32, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 8, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 39, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 16, Denumire tip: RGE-Z1N6-7DS
061H3021
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Bandă P max. [bar] | 8.0 bar |
| Bandă P max. [psi] | 116.0 psi |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Carcasă | ÎNCHIS |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP54 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Controler viteză ventilator |
| Denumire tip | RGE-Z1N6-7DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Regulatoare electronice |
| Ieșire/fază curent max. [A] | 4 A |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 39.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 16.00 bar |
| Interval reglare [MPa] Pe [Max] | 3.90 MPa |
| Interval reglare [MPa] Pe [Min] | 1.60 MPa |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 566.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 232.00 psig |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
| Lungime tub capilar [in] | 35.4 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 900 mm |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6-7DS |
| Note conexiune presiune | cu Schrader |
| Număr de faze | 1 |
| Numărul de terminale [buc] | 4 buc |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 47.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Setare de viteză min. [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Setare fabrică [psig] | 464.0 psig |
| Str. con. intrare presiune | DIN 8906 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 200 V |
| Tip con. intrare presiune | MANŞON |
| Tip produs | RGE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.57 Kilogram |
| Greutate netă | 0.5 Kilogram |
| Volume | 1.31 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |