Danfoss logo
3 phase energy meter - EM530

Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485

080Z2130

Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsEnergy meter
Denumire produs dosar SCIP3PH ENERGY METER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareContorizare energie
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
FuncțieContoare de cerere
Grupă de produseElectron. control accessories
Material Description3PH ENERGY METER CT 5A RS485
Nr. dosar SCIP7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]120 V
Tip produsEnergy Meter

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută247 Gram
Greutate netă184 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.892 Litru
EAN/UPC5715162846858