Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
080Z2131
Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080Z2131
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Denumire produs | Energy meter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Contorizare energie |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Contoare de cerere |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Material Description | 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 120 V |
| Tip produs | Energy Meter |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 143 Gram |
| Greutate netă | 92 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.569 Litru |
| EAN/UPC | 5715162715819 |