Electron. control accessories, SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250
CTS0750250
Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
CTS0750250
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Denumire produs | Current transformer |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Contorizare energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Transformator de curent |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Material Description | SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.188 Kilogram |
| Greutate netă | 0.18 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.406 Litru |
| EAN/UPC | 5702428881463 |