EKC 100; EKC 200
084B8590
Utilizat pentru produs: EKC 100; EKC 200, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5
084B8590
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Bornă |
| Denumire produs dosar SCIP | EKC Accessories |
| Denumire tip | EKC 100/200 |
| Departament | 25 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Conectori 7 poli, 5,0 mm, 30 buc. |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Material Description | Accessorie Bag, 7 Pol Terminal, 30 pcs |
| Nr. dosar SCIP | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | EKC 100EKC 200 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 396 Gram |
| Greutate netă | 390 Gram |
| Volume | 0.803 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |