Danfoss logo
Connector 3 P, R 5,00 mm

EKC 100; EKC 200

084B8588

Utilizat pentru produs: EKC 100; EKC 200, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 9

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsBornă
Denumire produs dosar SCIPEKC Accessories
Denumire tipEKC 100/200
Departament25
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieConectori 3 poli, 0,5 mm, 30 buc.
Grupă de produseElectron. control accessories
Material DescriptionAccessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs
Nr. dosar SCIPc7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsEKC 100EKC 200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.176 Kilogram
Greutate netă0.175 Kilogram
Volume0.308 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428434287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm