EKC 300; EKC 500
084B8571
Utilizat pentru produs: EKC 300; EKC 500, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
084B8571
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CECMIMUR |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Modul de comunicare |
| Denumire tip | EKA 178B |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Com. date Modul Modbus |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Informații suplimentare | For EKC 300/500 |
| Material Description | EKA 178B, Modbus Module, Data comm. |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | EKC 300EKC 500 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.02 Kilogram |
| Greutate netă | 0.008 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.083 Litru |
| EAN/UPC | 5702428094511 |