AK-UI55
084B4196
Utilizat pentru produs: AK-UI55, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 24
084B4196
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | CABLU |
| Denumire tip | CABLU |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Cablu 3 m pentru afișaje AK-UI55 |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Informații suplimentare | 24 pieces |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable I-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 084B4078 |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | AK-UI55 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.085 Kilogram |
| Greutate netă | 0.074 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.31 Litru |
| EAN/UPC | 5702428544511 |