AK-CC55 Compact
084B4189
Utilizat pentru produs: AK-CC55 Compact, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 48
084B4189
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Bornă |
| Denumire produs dosar SCIP | Conn.bag for Compact I-pack |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Kit conectori |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Informații suplimentare | Connectors for Compact |
| Material Description | Conn.bag for Compact I-pack |
| Nr. dosar SCIP | f9178434-c654-46be-b90f-2ed659e5741d |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 084B4065 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | AK-CC55 Compact |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 54 Gram |
| Greutate netă | 50 Gram |
| Volume | 0.13 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |