Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack, EKC 22x
084B4088
Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 60
084B4088
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Denumire produs | Modul de comunicare |
| Denumire tip | EKA 206 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | RS-485 Adapter for Modbus |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Informații suplimentare | TTL to RS-485 Adapter |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 084B4188 |
| Putere consumată [VA] | 0.1 VA |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 5.00 V |
| Tip de comunicare | RS485 |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | EKC 22x |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 37 Gram |
| Greutate netă | 17.83 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.014 Litru |
| EAN/UPC | 5715162688977 |