Danfoss logo
AK-OB55 IP

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 pc
Denumire produsCommunication module
Denumire produs dosar SCIPCase controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD disponibilYes
Formatul ambalajuluiMulti pack
Caracteristicile
Valoare
FuncțieOption module
Grupă de produseElectron. control accessories
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
Nr. dosar SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Tip produsAK-OB55 Modbus TCP/IP
Utilizat pentru produsAK-CC55

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.047 Kilogram
Greutate netă0.028 Kilogram
Volume0.246 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm