AK-UI55 Bluetooth
084B4075
Funcție: Afişaj la distanţă, Tip de comunicare: Bluetooth, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 30
084B4075
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Afişaj |
| Denumire produs dosar SCIP | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD disponibil | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Afişaj la distanţă |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Material Description | AK-UI55 Bluetooth Display S/M-Pack |
| Nr. dosar SCIP | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 084B4193 |
| Putere consumată [VA] | 0.1 VA |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Tip de comunicare | Bluetooth |
| Tip produs | AK-UI55 Bluetooth |
| Utilizat pentru produs | AK-CC55 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.044 Kilogram |
| Greutate netă | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.147 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |