Senzor lumină, AK-PHOTO-ID
080Z2177
Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080Z2177
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Consum curent [mA] | 125 mA |
| Denumire produs | Senzor lumină |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Indoor Light Level Sensor |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Material Description | PHOTO-ID FOTOCELULA INTERIOR |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | AK-PHOTO-ID |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 112 Gram |
| Greutate netă | 112 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.999 Litru |
| EAN/UPC | 5702428455107 |