Humidity sensor, Accessory
080Z2171
Used for product: Humidity sensor
080Z2171
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(a)7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Humidity sensor |
| Denumire tip | AK2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Temp. umiditate Senzor |
| Grupă de produse | Senzori |
| Informații suplimentare | 12,00 - 24,00 V |
| Material Description | EMHS3-1 Humidistat HEW3VSTC-D1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | Humidity sensor |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.138 Kilogram |
| Greutate netă | 0.136 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.9 Litru |
| EAN/UPC | 5702428455152 |