Accesorii, senzori
080Z2129
Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080Z2129
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Denumire produs | Contor de energie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Contorizare energie |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Contoare de cerere |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii, senzori |
| Material Description | WattNode WND-WR-MB |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Servisabil | nu |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 600 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 100 V |
| Tip produs | Accesorii |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 296 Gram |
| Greutate netă | 256 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.089 Litru |
| EAN/UPC | 5715162688823 |