Mounting kit, DIN RAIL
080Z0290
DIN RAIL for AK2 module/ 1 M pc. 8961K15
080Z0290
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1. Producător, Nr. piesă | McMaster Carr, 8961K15 |
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Mounting kit |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Informații suplimentare | Length 1 meter |
| Material Description | DIN RAIL for AK2 module/ 1 M pc. 8961K15 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | DIN RAIL |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.32 Kilogram |
| Greutate netă | 0.319 Kilogram |
| Volume | 0.263 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428454728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |