Electron. control accessories, AK-PS 250, Accessory, Power Supply, Power supply
080Z0055
Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080Z0055
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Sursă de alimentare |
| Denumire tip | AK-PS 250 |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Sursă de alimentare, 24V CC, 2,5 Amp |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Informații suplimentare | Dimensiune: 72 x 90mm |
| Material Description | AK-PS 250, Accessory, Power Supply |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 100 V |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | Power supply |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.32 Kilogram |
| Greutate netă | 0.28 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.792 Litru |
| EAN/UPC | 5702428134392 |