Danfoss logo
AK-PS 075, power supply

Electron. control accessories, AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0053

Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Denumire produsSursă de alimentare
Denumire tipAK-PS 075
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieSursă de alimentare, 24V CC, 0,75 Amp
Grupă de produseElectron. control accessories
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareDimensiune: 36 x 90mm
Material DescriptionAK-PS 075, Accessory, Power Supply
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsPower supply

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută145 Gram
Greutate netă101 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.566 Litru
EAN/UPC5702428089050