Senzor de temperatură, NTC
080N0333
Funcție: Senzor de temperatură, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 150
080N0333
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 150 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector terminale | Bloc de borne |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Senzor de temperatură |
| Denumire produs dosar SCIP | NTC Temperature sensor Cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție | Senzor de temperatură |
| Grupă de produse | Senzori |
| Lungime cablu [m] | 4.000 m |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,4m |
| Nr. dosar SCIP | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | NTC |
| Utilizat pentru produs | EET |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 91 Gram |
| Greutate netă | 63 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255145578 |