Danfoss logo
NTC 10K Temperature sensor

Senzor de temperatură, NTC

080N0302

Funcție: Senzor de temperatură, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 150

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj150 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector terminaleBloc de borne
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSenzor de temperatură
Denumire produs dosar SCIPNTC Temperature sensor Cable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
FuncțieSenzor de temperatură
Grupă de produseSenzori
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K
Lungime cablu [m]2.000 m
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,2m
Nr. dosar SCIP5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsNTC
Utilizat pentru produsEET

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.047 Kilogram
Greutate netă0.043 Kilogram
Volume0.157 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162496992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm