Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | C UL US LISTEDCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| Denumire produs | Accessory |
| Denumire tip | AS-KEY |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Programmable controller |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Funcție | USB Dongle for AS Design |
| Grupă de produse | Accessories, electron. control |
| Material Description | AS-Key�SinglePack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Tip de afișaj | Without Display |
| Tip produs | AS-KEY |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 18 Gram |
| Greutate netă | 3 Gram |
| Volume | 0.152 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |