Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

AS-UI Snap-on

080G6016

Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareRecunoscut ULCEEACRCMUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Ceas în timp realnu
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsDisplay
Denumire tipAS-UI Snap-on S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Domeniu de aplicareProgrammable controller
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieUser Interface
Grupă de produseControlere programabile
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
Metodă de montareSnap-on
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Sonerienu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de afișajLCD 128x64 mono
Tip produsAS-UI Snap-on

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.099 Kilogram
Greutate netă0.071 Kilogram
Volume0.206 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm