Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 27 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Cablu |
| Denumire tip | Service cable |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.045 Kilogram |
| Greutate netă | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.074 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |