ERC 112
080G3397
Utilizat pentru produs: ERC 112, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 81
080G3397
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 81 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | CABLU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție | ERC, Cablu com. pentru Prosa |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Lungime cablu [m] | 3.500 m |
| Material Description | Comm.cable,VSD ,3.5m, IP |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | ERC 112 cu conector JST |
| Utilizat pentru produs | ERC 112 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.118 Kilogram |
| Greutate netă | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.291 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546256 |
| Proposition 65 | No significant risk |