Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers
080G3373
Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 42
080G3373
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CECQCcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 42 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector terminale | Conector margine RAST2.5 cu 3 poli |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Ax |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Fir RSP 01 |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Informații suplimentare | 4,7K +/-20% rezistenţă |
| Lungime cablu [m] | 2.000 m |
| Material Description | RSP 01, wire - 2000mm, Global |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 5 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 5.00 V |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | ERC Controllers |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 94.01 Gram |
| Greutate netă | 94 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.562 Litru |
| EAN/UPC | 5702428441452 |