ERC 11x
080G3341
Utilizat pentru produs: ERC 11x, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 108
080G3341
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 108 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | CABLU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Cablu senzor uşă |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| Lungime cablu [m] | 2.000 m |
| Material Description | Cable and connector, 2000 mm |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | ERC 11x |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.07 Kilogram |
| Greutate netă | 0.067 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.219 Litru |
| EAN/UPC | 5702428834315 |