Sensors accessories
080G2043
Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 108
080G2043
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 108 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Temperature sensor |
| Denumire produs dosar SCIP | NTC sensor Cable, High Temperature |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție | Senzor de temperatură |
| Grupă de produse | Sensors accessories |
| Material Description | High Temperature NTC Sensor Cable , 2M |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | ERC Controllers |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.051 Kilogram |
| Greutate netă | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.219 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |