Conector
080G1601
Utilizat pentru produs: EIM 365
080G1601
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CECMIMEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Conector |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Denumire tip | Connectors |
| Descriere | KIT Connection pour 5x EIM 336 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Electron. control accessories |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Connector kit for EIM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | EIM 316EIM 336EIM 365 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.048 Kilogram |
| Greutate netă | 0.031 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.253 Litru |
| EAN/UPC | 5702428882033 |